BCC08PW

BCC A315-A325-30-330-PS85N4-030

Prolunghe

Collegamento 1
7/8"-Female, Straight, 5-pin
Collegamento 2
7/8"-Male, angled, 5-pin
Interfaccia
DeviceNet Thick
Cavo
PUR Shielded gray, 3 m, drag chain compatible
Numero dei conduttori
4
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento 1
7/8"-Female, Straight, 5-pin
Collegamento 2
7/8"-Male, angled, 5-pin
Interfaccia
DeviceNet Thick
Cavo
PUR Shielded gray, 3 m, drag chain compatible
Numero dei conduttori
4
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominale (40 °C)
9.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68/IP67, IP68
Omologazione / conformità
CE
cULus
EAC
WEEE
Classificazioni
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare