BCC08T3

BCC A325-0000-10-030-VS85N5-100

Connettori sfrangiati

Collegamento
Presa 7/8", ad angolo, 5 poli
Interfaccia
DeviceNet
Cavo
PVC schermato grigio, 10 m
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
16 AWG/20 AWG
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento
Presa 7/8", ad angolo, 5 poli
Interfaccia
DeviceNet
Cavo
PVC schermato grigio, 10 m
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
16 AWG/20 AWG
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominale (40 °C)
9.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68
Omologazione / conformità
cULus
EAC
WEEE
Classificazioni
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare