Prolunghe
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Non più in uso
Ulteriori alternative
|
Non più in uso
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-A324-30-304-VX44W6-060 | BCC A324-A324-30-304-PX04A5-100 | BCC A314-A324-30-304-VX44W6-060 | BCC A324-A314-30-304-VX44W6-060 | |
|
-
Prezzo di listino
|
120,35 EUR
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | 7/8"-Female, angled, 4-pin | 7/8"-Presa, ad angolo, 4-poli | 7/8"-Female, Straight, 4-pin | 7/8"-Female, angled, 4-pin |
|---|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | 7/8"-Male, angled, 4-pin | 7/8"-Connettore, ad angolo, 4-poli | 7/8"-Male, angled, 4-pin | 7/8"-Male, straight, 4-pin |
| Cavo | PVC Yellow, 6 m | PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi | PVC Yellow, 6 m | PVC Yellow, 6.00 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -50...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
cULus EAC WEEE |
| Temperatura cavo, posa flessibile | - | -20...80 °C | - | - |