Annullato

BCC09N2

BCC E878-0000-Z1-41X8T4

Connettore a cablare

Collegamento
Connettore RJ45, diritto, a 8 poli
Numero di contatti collegabili
8
Sezione di collegamento
0.25 mm²
Fissaggio trefoli
Morsettiere a vite
Diametro cavo D
4...8 mm
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento
Connettore RJ45, diritto, a 8 poli
Numero di contatti collegabili
8
Sezione di collegamento
0.25 mm²
Fissaggio trefoli
Morsettiere a vite
Diametro cavo D
4...8 mm
Tensione d'esercizio UB
100 VDC
Corrente nominale (40 °C)
1.2 A
Grado di protezione
IP67
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Omologazione / conformità
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002636
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-02
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare