Annullato

BCC0A5M

BCC A51C-0000-C0-090-VX4CW8-100

Connettori sfrangiati

Collegamento
Connettore da 1 1/8", diritto, a 12 poli
Cavo
PVC Yellow, 10.00 m
Numero dei conduttori
12
Sezione dei conduttori
18 AWG
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento
Connettore da 1 1/8", diritto, a 12 poli
Cavo
PVC Yellow, 10.00 m
Numero dei conduttori
12
Sezione dei conduttori
18 AWG
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
cULus
EAC
WEEE
Classificazioni
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare