Annullato

BCC0A74

BCC A55L-0000-D0-RN030-020

Connettori a flangia

Collegamento
Presa da 1 1/8", diritta, a 19 poli
Numero dei conduttori
19
Sezione dei conduttori
18 AWG
Lunghezza trefoli L
2.00 m
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento
Presa da 1 1/8", diritta, a 19 poli
Numero dei conduttori
19
Sezione dei conduttori
18 AWG
Lunghezza trefoli L
2.00 m
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
cULus
EAC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 13.0
27-44-01-03
ECLASS 14.0
27-44-01-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-92-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-03
eCl@ss 9.0
27-44-01-03
eCl@ss 9.1
27-44-01-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare