Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Adattatori
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 4-poli, A-codificato
Collegamento 2
7/8"-16 UN2A-Connettore, diritto, 4-poli
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
È supportato solo il download del modello CAD