BCC0ANA

BCC M415-M415-5D-687-ES64N8-020

Prolunghe

Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, D-codificato
Collegamento 2
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, D-codificato
Interfaccia
Ethernet
Cavo
TPE schermato blu turchese, 2 m
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 5E
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, D-codificato
Collegamento 2
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, D-codificato
Interfaccia
Ethernet
Cavo
TPE schermato blu turchese, 2 m
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 5E
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-60...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-40...80 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC
Corrente nominale (40 °C)
1.5 A
Grado di protezione
IP67/IP67
Omologazione / conformità
CE
WEEE
cULus
Classificazioni
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare