BCC0AWR

C04 AEL-00-TY-003M-8

Connettori sfrangiati

Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
TPE giallo, 0.3 m
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
18 AWG
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
TPE giallo, 0.3 m
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
18 AWG
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Grado di protezione
IP67
Classificazioni
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare