BCC0C76

BCC M415-0000-2A-017-PX0534-020

Cavi del sensore non schermati

Collegamento
Connettore M12x1, diritto, a 5 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
5
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
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
Connettore M12x1, diritto, a 5 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
5
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...90 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare