Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori a flangia
Collegamento
Connettore M8x1, diritto, a 4 poli, con codifica A
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
24 AWG
Lunghezza trefoli L
0.60 m
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
Prodotti successori raccomandati
BCC0E30
Connettori a flangia
BCC M354-0000-20-RM050-010
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCC M354-0000-20-RM068-006 | BCC M354-0000-20-RM050-010 | |
|
-
Prezzo di listino
|
16,89 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore M8x1, diritto, a 4 poli, con codifica A | Connettore M8x1, diritto, a 4 poli, con codifica A |
|---|---|---|
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 24 AWG | 0.25 mm² |
| Lunghezza trefoli L | 0.60 m | 1.00 m |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
EAC WEEE |
WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD