Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori a flangia
Collegamento
Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica A
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
22 AWG
Lunghezza trefoli L
2.00 m
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Prodotti successori raccomandati
BCC0E53
Connettori a flangia
BCC M454-0000-2A-RM020-020
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCC M454-0000-2A-RM070-020 | BCC M454-0000-2A-RM020-020 | |
|
-
Prezzo di listino
|
17,49 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica A | Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica A |
|---|---|---|
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 22 AWG | 0.25 mm² |
| Lunghezza trefoli L | 2.00 m | 2.00 m |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
cULus EAC WEEE |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD