BCC0ETE

BCC M415-U024-8K-697-VS04T4-030

Prolunghe

Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, B-codificato
Collegamento 2
USB-A-Connettore, diritto, 4-poli
Cavo
PVC schermato nero, 3 m
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Prodotti successori raccomandati
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, B-codificato
Collegamento 2
USB-A-Connettore, diritto, 4-poli
Cavo
PVC schermato nero, 3 m
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-5...105 °C
Tensione d'esercizio UB
30 VAC
Corrente nominale (40 °C)
1.0 A
Omologazione / conformità
CE
CE
EAC
Classificazioni
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare