Prolunghe
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Non più in uso
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S425-S414-3A-304-PX8434-006-C002 | BCC S415-S414-3A-304-PX8434-006-C002 | BCC S4B5-S4B4-3A-304-VX8434-006 | BCC S4B5-S4B4-3A-304-YX8434-006-C009 | |
|
23,48 EUR
Prezzo di listino
|
23,48 EUR
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
33,43 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|---|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR grigio, 0.6 m, adatto per catene portacavi | PUR grigio, 0.6 m, adatto per catene portacavi | PVC gray, 0.60 m, Drag chain compatible | TPE-V grigio, 0.6 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -40...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | 5...105 °C | -25...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
EAC Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |