Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
Push-Pull Power-Presa, diritto, 5-poli
Collegamento 2
Push-Pull Power-Presa, diritto, 5-poli
Cavo
PVC grigio, 2 m
Numero dei conduttori
5
Temperatura cavo, posa fissa
-40...70 °C
Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che
disponibilità estesa
periodo di transizione flessibile
condizioni trasparenti
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
|
Non più in uso
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC HB75-HB75-NA-370-VX85B5-020 | BCC HB75-HB75-NA-370-VX85B5-006 | |
|
93,62 EUR
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | Push-Pull Power-Presa, diritto, 5-poli | Push-Pull power-Female, Straight, 5-pin |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | Push-Pull Power-Presa, diritto, 5-poli | Push-Pull power-Female, Straight, 5-pin |
| Cavo | PVC grigio, 2 m | PVC gray, 0.6 m |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 24 VDC | 24 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 16.0 A | 16.0 A |
| Grado di protezione | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE EAC WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD