BCC0FFP

BCC W324-0000-10-003-TW0434-020

Cavi per saldatura ad alte prestazioni

Collegamento
Presa M8x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
FEP resistente alle scintille di saldatura nero, 2 m
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento
Presa M8x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
FEP resistente alle scintille di saldatura nero, 2 m
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-100...200 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP65
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Classificazioni
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare