Annullato

BCC0HHT

BCC M414-M424-6D-338-VS64N8-006

Prolunghe

Collegamento 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Collegamento 2
M12x1-Male, angled, 4-pole, D-coded
Interfaccia
Ethernet
Cavo
PVC schermato blu turchese, 0.6 m
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 5E
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Collegamento 2
M12x1-Male, angled, 4-pole, D-coded
Interfaccia
Ethernet
Cavo
PVC schermato blu turchese, 0.6 m
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 5E
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-20...75 °C
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67/IP67
Omologazione / conformità
EAC
WEEE
Classificazioni
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare