Annullato

BCC0HKE

BCC S394-S394-30-304-VX04T4-015

Prolunghe

Collegamento 1
M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded
Collegamento 2
M8x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Cavo
PVC black, 1.50 m
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-25...105 °C
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento 1
M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded
Collegamento 2
M8x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Cavo
PVC black, 1.50 m
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-25...105 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominale (40 °C)
3.0 A
Grado di protezione
IP67/IP67
Omologazione / conformità
CE
EAC
WEEE
Classificazioni
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare