Annullato

BCC0HUM

BCC M414-M414-6A-337-VS24N7-300

Prolunghe

Collegamento 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Collegamento 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Interfaccia
CC-Link
Cavo
PVC Shielded Red, 30.00 m
Numero dei conduttori
3
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Collegamento 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Interfaccia
CC-Link
Cavo
PVC Shielded Red, 30.00 m
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-40...70 °C
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Omologazione / conformità
cULus
EAC
WEEE
Classificazioni
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare