Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica D
Interfaccia
Profinet
Cavo
PUR schermato verde, 10 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
22 AWG
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-0000-2D-032-PS54N2-100-C028 | BCC S4B4-0000-2D-032-PS54N2-100-C009 | BCC M424-0000-2D-032-PS54N2-100-C028 | |
|
64,50 EUR
Prezzo di listino
|
73,57 EUR
Prezzo di listino
|
64,50 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica D | Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica D | Connettore M12x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica D |
|---|---|---|---|
| Interfaccia | Profinet | Profinet | Profinet |
| Cavo | PUR schermato verde, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato verde, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato verde, 10 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC | 60 VDC / 0 VAC | 60 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67, IP69K | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | - |
È supportato solo il download del modello CAD