Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

Rimani sempre aggiornato!

Con le nostre e-mail riceverai informazioni regolari su prodotti, eventi, servizi e ballo.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Annullato

BCC0JPK

BCC A396-0000-10-131-VX46W6-200

Connettori sfrangiati

Collegamento
Presa da 7/8", diritta, a 6 poli
Cavo
PVC yellow, 20 m
Numero dei conduttori
6
Sezione dei conduttori
16 AWG
Tensione d'esercizio UB
600 VDC / 600 VAC
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento
Presa da 7/8", diritta, a 6 poli
Cavo
PVC yellow, 20 m
Numero dei conduttori
6
Sezione dei conduttori
16 AWG
Tensione d'esercizio UB
600 VDC / 600 VAC
Corrente nominale (40 °C)
8.0 A
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
EAC
WEEE
Classificazioni
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare