BCC0K30

BCC M415-M415-3L-312-PX85A5-050

Prolunghe

Collegamento 1
M12x1-Female, straight, 5-pole, L-coded
Collegamento 2
M12x1-Male, straight, 5-pole, L-coded
Cavo
PUR grigio, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
5
Temperatura cavo, posa fissa
-40...90 °C
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento 1
M12x1-Female, straight, 5-pole, L-coded
Collegamento 2
M12x1-Male, straight, 5-pole, L-coded
Cavo
PUR grigio, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
5
Temperatura cavo, posa fissa
-40...90 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-30...90 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 50 VAC
Corrente nominale (40 °C)
16.0 A
Grado di protezione
IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
Omologazione / conformità
CE
EAC
WEEE
Classificazioni
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare