Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

Rimani sempre aggiornato!

Con le nostre e-mail riceverai informazioni regolari su prodotti, eventi, servizi e ballo.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

BCC0K79

BCC M414-0000-2D-168-ES64N9-400

Connettori sfrangiati

Collegamento
Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica D
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
TPE schermato blu turchese, 40 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
24 AWG

Design del prodotto

Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento
Connettore M12x1, diritto, a 4 poli, con codifica D
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
TPE schermato blu turchese, 40 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
24 AWG
Temperatura cavo, posa flessibile
-40...80 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC
Corrente nominale (40 °C)
1.5 A
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
WEEE
cULus
Classificazioni
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare