BCC0LLZ

BCC M41C-M67H-3F-722-PS0C08-045-C009

Prolunghe

Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 12-poli, A-codificato
Collegamento 2
M23x1-Connettore, diritto, 17-poli
Cavo
PUR schermato nero, 4.5 m
Numero dei conduttori
12
Temperatura cavo, posa fissa
-40...85 °C
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 12-poli, A-codificato
Collegamento 2
M23x1-Connettore, diritto, 17-poli
Cavo
PUR schermato nero, 4.5 m
Numero dei conduttori
12
Temperatura cavo, posa fissa
-40...85 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...85 °C
Tensione d'esercizio UB
30 VDC / 30 VAC
Corrente nominale (40 °C)
0.5 A
Grado di protezione
IP68/IP67
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Classificazioni
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare