Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: nero 1
PIN 2: nero 2
PIN PE: verde/giallo
PIN 3: nero 3
PIN 2: nero 2
PIN PE: verde/giallo
PIN 3: nero 3
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi di alimentazione
Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica S
Cavo
PUR nero, 20 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
1.5 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M424-0000-1S-140-PX04A5-200-C009 | BCC M414-0000-1S-140-PX04A5-200 | |
|
175,05 EUR
Prezzo di listino
|
175,05 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica S | Presa M12x1, diritta, a 4 poli, con codifica S |
|---|---|---|
| Cavo | PUR nero, 20 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 20 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -40...85 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...80 °C | -20...85 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 630 VDC / 630 VAC | 630 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP65 |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
È supportato solo il download del modello CAD