BCC0NJA

BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-350

Prolunghe

Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
PUR schermato blu, 35 m
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 6A

Design del prodotto

Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
PUR schermato blu, 35 m
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 6A
Numero dei conduttori
8
Temperatura cavo, posa fissa
-40...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-30...80 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 48 VAC
Corrente nominale (40 °C)
0.5 A
Grado di protezione
IP67/IP20
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classificazioni
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare