Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, L-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, L-codificato
Cavo
PUR grigio, 8 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
5
Temperatura cavo, posa fissa
-40...85 °C
Design del prodotto
0.60 m, PUR, M12x1, Presa
1 m, PUR, M12x1, Presa
2.00 m, PUR, M12x1, Presa
3 m, PUR, M12x1, Presa
5.00 m, PUR, M12x1, Presa
6 m, PUR, M12x1, Presa
7 m, PUR, M12x1, Presa
8 m, PUR, M12x1, Presa
10.00 m, PUR, M12x1, Presa
12 m, PUR, M12x1, Presa
15.00 m, PUR, M12x1, Presa
20 m, PUR, M12x1, Presa
30.00 m, TPU, M12x1, Presa
40.00 m, PUR, M12x1, Presa
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3L-386-PX85A5-080 | BCC M415-M415-3L-386-PX85A5-100 | BCC M415-M425-3L-386-PX85A5-100 | |
|
118,24 EUR
Prezzo di listino
|
135,60 EUR
Prezzo di listino
|
135,60 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, L-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, L-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, L-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, L-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, L-codificato | M12x1-Connettore, ad angolo, 5-poli, L-codificato |
| Cavo | PUR grigio, 8 m, adatto per catene portacavi | PUR grigio, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR grigio, 10 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Grado di protezione | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD