Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M8x1-Presa, diritto, 4-poli, A-codificato
Collegamento 2
M8x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Cavo
TPE (PLTC) giallo, 0.6 m, adatto per catene portacavi
Temperatura cavo, posa fissa
-50...105 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...105 °C
Design del prodotto
0.3 m, TPE (PLTC), M8x1, Presa
0.6 m, TPE (PLTC), M8x1, Presa
1 m, TPE (PLTC), M8x1, Presa
2 m, TPE (PLTC), M8x1, Presa
3 m, TPE (PLTC), M8x1, Presa
5 m, TPE (PLTC), M8x1, Presa
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-M314-30-304-LX44T2-006 | BCC M314-M314-30-304-LX44T2-010 | BCC M314-M314-30-304-LX44T2-020 | |
|
15,02 EUR
Prezzo di listino
|
16,07 EUR
Prezzo di listino
|
18,70 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M8x1-Presa, diritto, 4-poli, A-codificato | M8x1-Presa, diritto, 4-poli, A-codificato | M8x1-Presa, diritto, 4-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M8x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
| Cavo | TPE (PLTC) giallo, 0.6 m, adatto per catene portacavi | TPE (PLTC) giallo, 1 m, adatto per catene portacavi | TPE (PLTC) giallo, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
È supportato solo il download del modello CAD