Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M8x1-Presa, diritto, 4-poli, A-codificato
Collegamento 2
M8x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Cavo
TPE (PLTC) giallo, 5 m, adatto per catene portacavi
Temperatura cavo, posa fissa
-50...105 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...105 °C
Design del prodotto
0.3 m, TPE (PLTC), M8x1, Presa
0.6 m, TPE (PLTC), M8x1, Presa
1 m, TPE (PLTC), M8x1, Presa
2 m, TPE (PLTC), M8x1, Presa
3 m, TPE (PLTC), M8x1, Presa
5 m, TPE (PLTC), M8x1, Presa
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
È supportato solo il download del modello CAD