Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di livello capacitivi
Dimensione
Ø 12 x 50 mm
Serie
M12
Installazione
non a filo
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Prodotti successori raccomandati
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Non più in uso
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCS M12T4G1-NSM80G-EP02 | BCS M12K4G1-GOM80G-EP02 | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| Serie | M12 | M12 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | In opposizione NC(PNP)/NO(NPN) |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensitività | Distanza di commutazione registrabile | Possibilità di teach-in distanza di commutazione |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4301) | Acciaio inossidabile (1.4404) |
| Superficie attiva, materiale | PTFE | PEEK |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -10...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 12...35 VDC | 12...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP65 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD