BCS0095

BCS S41SS01-GPCFAG-S49G

Sensori di livello capacitivi

Serie
Sensore di livello di riempimento
Installazione
non a filo
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
Uscita di commutazione
PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile
Frequenza di commutazione
5 Hz
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Serie
Sensore di livello di riempimento
Installazione
non a filo
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
Uscita di commutazione
PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile
Frequenza di commutazione
5 Hz
Sensitività
registrabile in funzione della sostanza in esame
Materiale custodia
PSU
Superficie attiva, materiale
PSU
Temperatura ambiente
-10...105 °C
Tensione d'esercizio UB
10...35 VDC
Omologazione / conformità
CE
Grado di protezione
IP64
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-08-05
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare