Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità capacitivi per il rilevamento di oggetti
Dimensione
40 x 40 x 10 mm
Serie
Q40
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 0.50 m, PUR
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Prodotti successori raccomandati
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCS Q40BBAA-PSC20C-EP00,5-GS49 | BCS Q40BBAA-PSC20C-EP00,3-GS49 | |
|
-
Prezzo di listino
|
48,45 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
|---|---|---|
| Serie | Q40 | Q40 |
| Installazione | installabili a filo | installabili a filo |
| Collegamento | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 0.50 m, PUR | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz |
| Distanza di lavoro | 1...20 mm | 1...20 mm |
| Sensitività | Distanza di commutazione registrabile | Distanza di commutazione registrabile |
| Materiale custodia | PBT | PBT |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -5...85 °C | -5...85 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD