Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
33.2 x 5 x 5 mm
Forma costruttiva
5x5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1.5 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES Q05AC-NSC15B-S26G | BES Q05AC-PSC15B-S26G | |
|
-
Prezzo di listino
|
98,85 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 33.2 x 5 x 5 mm | 33 x 5 x 5 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | 5x5 | 5x5 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4305) | Acciaio inossidabile (1.4305) |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Connettore, connettore M5x0.5 | Connettore, connettore M5x0.5 |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD