BES01WJ

BES R01ZC-PSC70B-BP00.7-GS49

Interruttori di prossimità induttivi

Dimensione
32 x 20 x 8 mm
Forma costruttiva
32x20x8
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
7 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Dimensione
32 x 20 x 8 mm
Forma costruttiva
32x20x8
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
7 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
150 Hz
Materiale custodia
Zinco, Getto pressofuso
Superficie attiva, materiale
PA 12
Collegamento
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.70 m, PUR
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
cULus
EAC
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare