Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
120 x 40 x 40 mm
Forma costruttiva
40x40
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
40 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES 517-132-U7-H | BES 517-132-M7-H | |
|
-
Prezzo di listino
|
96,37 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 120 x 40 x 40 mm | 120 x 40 x 40 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | 40x40 | 40x40 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 40 mm | 40 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
| Frequenza di commutazione | 50 Hz | 50 Hz |
| Materiale custodia | Alluminio PBT | PBT |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Morsettiere a vite | Morsettiere a vite |
| Tensione d'esercizio UB | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD