Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

Rimani sempre aggiornato!

Con le nostre e-mail riceverai informazioni regolari su prodotti, eventi, servizi e ballo.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

BES029W

BES 516-215-E5-E-S5

Interruttori di prossimità induttivi

Dimensione
Ø 30 x 80 mm
Forma costruttiva
M30x1,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
10 mm
Uscita di commutazione
Contatto normalmente aperto (NA)
Prodotti successori raccomandati
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
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
Ø 30 x 80 mm
Forma costruttiva
M30x1,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
10 mm
Uscita di commutazione
Contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
150 Hz
Materiale custodia
Ottone, nichelato
Superficie attiva, materiale
PA 12
Collegamento
Connettore, connettore da 7/8"-16 UN
Tensione d'esercizio UB
20...250 VDC/20...250 VAC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
cULus
EAC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare