Annullato

BES02MR

BES 517-300-S103-Y

Interruttori di posizione singoli induttivi

Dimensione
33 x 8 x 51 mm
Materiale custodia
PA 6.6
Distanza di lavoro
1.5 mm
Frequenza di commutazione
1. Punto di commutazione: 500 Hz
Tensione di esercizio nominale Ue
24 VDC
24 VDC
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Dimensione
33 x 8 x 51 mm
Materiale custodia
PA 6.6
Distanza di lavoro
1.5 mm
Frequenza di commutazione
1. Punto di commutazione: 500 Hz
Tensione di esercizio nominale Ue
24 VDC
24 VDC
Installazione
installabili a filo
Tipo di collegamento
1. Punto di commutazione: Morsettiera a vite
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
EAC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare