Interruttori di prossimità induttivi
Design del prodotto
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-324-SA8-10 | BES 516-324-SA8-02 | BES 516-324-SA26-10 | |
|
-
Prezzo di listino
|
126,74 EUR
Prezzo di listino
|
145,32 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 8 x 55.5 mm | Ø 8 x 55.5 mm | Ø 8 x 55.5 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 1 mm | 1 mm | 2 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 2000 Hz | 2000 Hz | 1500 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4034) | Acciaio inossidabile (1.4034) | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 10.00 m, PVC | Cavo, 2.00 m, PVC | Cavo, 10.00 m, PTFE |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...100 °C | -25...100 °C | -25...120 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |