Annullato

BES05NJ

BES M18MH2-GNX80F-BT02-EXA

Sensori induttivi per ambienti ATEX

Dimensione
Ø 18 x 75 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
8 mm
Interfaccia
NAMUR
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Dimensione
Ø 18 x 75 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
8 mm
Interfaccia
NAMUR
Materiale custodia
Acciaio inossidabile
Superficie attiva, materiale
PEEK
Collegamento
Cavo, FEP
Tensione d'esercizio UB
7.7...9 VDC
Temperatura ambiente
-20...60 °C, dipendente dalla categoria Ex
Categoria Ex
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Grado di protezione
IP68
Omologazione / conformità
CE
UKCA
IECEx
ATEX
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare