Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori induttivi resistenti alle alte temperature
Dimensione
Ø 5 x 25 mm
Forma costruttiva
M5x0,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
0.8 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Prodotti successori raccomandati
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BES M05EC-PSC08B-ES05-T | BES M05ED-PSD08B-ES05-T | |
|
-
Prezzo di listino
|
161,79 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 5 x 25 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 5 kHz | 1.5 kHz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile (1.4104) |
| Superficie attiva, materiale | PA 6.6 | Ceramica |
| Collegamento | Cavo, 5 m, Silicone | Cavo, 5 m, Silicone |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...120 °C | 0...135 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD