Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

Rimani sempre aggiornato!

Con le nostre e-mail riceverai informazioni regolari su prodotti, eventi, servizi e ballo.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

BFO005W

BFO D22-LAT-KB-EAK-10-02

Fibre di plastica cilindriche con ottiche diritte e angolate

Versione
M4, standard, alta temperatura
Utilizzo
Per dispositivi basati su fibra BFB
Apparecchiatura di base di riferimento
BFB 75K-001-..
Materiale tipo di fibra
PC
Lunghezza cavo L
2 m
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Versione
M4, standard, alta temperatura
Utilizzo
Per dispositivi basati su fibra BFB
Apparecchiatura di base di riferimento
BFB 75K-001-..
Materiale tipo di fibra
PC
Lunghezza cavo L
2 m
Materiale involucro
PE, a rete
Distanza di lavoro
600 mm
Temperatura ambiente
-55...115 °C
Materiale
Acciaio inossidabile (1.4305)
Superficie attiva, fibre
Ø 1.0 mm
Superficie attiva, disposizione fibre
Monofibra
Grado di protezione
IP65
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare