Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori a fibra ottica
Versione
M6, standard
Apparecchiatura di base di riferimento
BFB 75K-001-..
Materiale tipo di fibra
PMMA
Lunghezza cavo L
2 m
Materiale involucro
PE
Prodotti successori raccomandati
BFO00H5
Sensori a fibra ottica
BFO D22-XA-08B-EAK-26-02
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BFO D22-XA-LB-EAK-20-02 | BFO D22-XA-08B-EAK-26-02 | |
|
53,32 EUR
Prezzo di listino
|
53,32 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Versione | M6, standard | M6, standard |
|---|---|---|
| Apparecchiatura di base di riferimento | BFB 75K-001-.. | BFB 75K-001-.. |
| Materiale tipo di fibra | PMMA | PMMA |
| Lunghezza cavo L | 2 m | 2 m |
| Materiale involucro | PE | PE |
| Distanza di lavoro | 150 mm | - |
| Temperatura ambiente | -55...70 °C | -55...70 °C |
| Materiale | Acciaio inossidabile (1.4305) | Ottone nichelato |
| Superficie attiva, fibre | Ø 1.0 mm (2x) | Ø 1.0 mm (2x) |
| Superficie attiva, disposizione fibre | uno accanto all'altro | uno accanto all'altro |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 |
| Utilizzo | - | Per dispositivi basati su fibra BFB |
È supportato solo il download del modello CAD