Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori induttivi resistenti all'alta pressione
Dimensione
64.2 x 48 x 31.125 mm
Forma costruttiva
D12.7
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
Contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
50 Hz
Prodotti successori raccomandati
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BES 516-200-S2/1.225"-S5 | BES 516-200-S8/1.500"-S5 | |
|
-
Prezzo di listino
|
391,72 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 64.2 x 48 x 31.125 mm | Ø 12.7 mm x 1.5 ″ |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | D12.7 | Ø 12.7 mm |
| Distanza di lavoro | 2 mm | 2 mm |
| Uscita di commutazione | Contatto normalmente aperto (NA) | Contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 50 Hz | 20 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4104), nichelato Zinco, Getto pressofuso |
Zinco Alluminio |
| Superficie attiva, materiale | Ceramica | Duroplast |
| Collegamento | Connettore, connettore da 7/8"-16 UN | Connettore, 7/8"-16 UN-Connettore, 3-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistenza alla pressione max. | 207 bar | 206 bar |
| Immunità ai campi magnetici | resistente ai campi magnetici (AC/DC) | - |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE EAC cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Installazione | - | a filo |
È supportato solo il download del modello CAD