BIC005H

BIC 2I0-IAA50-M30MI3-BPX04-002-M45A

Accoppiatori induttivi per la trasmissione del segnale IO-Link

Funzione
Uni IO-Link
Forma segnale
monodirezionale
Distanza di trasmissione
0...5 mm
Componente
Remote
Interfaccia
IO-Link 1.0

Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che

disponibilità estesa
condizioni trasparenti
nessuna nuova integrazione nel progetto
Classic Banner
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Funzione
Uni IO-Link
Forma segnale
monodirezionale
Distanza di trasmissione
0...5 mm
Componente
Remote
Interfaccia
IO-Link 1.0
Collegamento
Connettore, M12x1-Presa, 5-poli, 0.20 m, PUR
Tensione in uscita
24 VDC
Corrente nominale in uscita
0.5 A
Materiale custodia
Ottone nichelato, con rivestimento
Dimensione
Ø 30 x 85.5 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado di protezione
IP67
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Modalità SIO
no
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare