Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

Rimani sempre aggiornato!

Con le nostre e-mail riceverai informazioni regolari su prodotti, eventi, servizi e ballo.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Annullato

BIC006M

BIC 1I0-P2A02-M30MI-BPX03-005-Z10

Accoppiatori induttivi per la trasmissione di segnali

Funzione
Trasmissione del segnale
Forma segnale
monodirezionale
Distanza di trasmissione
1...4.5 mm
Componente
Base
Collegamento
Connettore, M23x1, 12-poli, 0.50 m, PUR
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Funzione
Trasmissione del segnale
Forma segnale
monodirezionale
Distanza di trasmissione
1...4.5 mm
Componente
Base
Collegamento
Connettore, M23x1, 12-poli, 0.50 m, PUR
Tensione di esercizio nominale Ue
24 VDC
Materiale custodia
Ottone
Temperatura ambiente
0...50 °C
Grado di protezione
IP67
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare