Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori magneto-induttivi
Collegamento
M8x1
Scostamento di linearità max.
±0.6 mm
Distanza di lavoro
0...60 mm
Grado di protezione
IP67
Temperatura ambiente
-10...75 °C
Prodotti successori raccomandati
BIL0006
Sensori magneto-induttivi
BIL EMD0-T060A-01-S75
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Non più in uso
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BIL AMD0-T060A-01-S75 | BIL EMD0-T060A-01-S75 | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | M8x1 | M8x1 |
|---|---|---|
| Scostamento di linearità max. | ±0.6 mm | ±0.6 mm |
| Distanza di lavoro | 0...60 mm | 0...60 mm |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -10...75 °C | -10...75 °C |
| Precisione di ripetibilità | 0.5 % FS | 0.5 % FS |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD