Annullato

BIS00M7

BIS U-6020-053-104-00-ST26

Unità di valutazione per la gamma UHF (860...960 MHz)

Gruppo prodotti
UHF (860...930 MHz)
Frequenza di lavoro
865…868 MHz
Omologazione radio
Europa (CE)
Interfaccia
RS232
Tecnologie RFID supportate
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Gruppo prodotti
UHF (860...930 MHz)
Frequenza di lavoro
865…868 MHz
Omologazione radio
Europa (CE)
Interfaccia
RS232
Tecnologie RFID supportate
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili
4
Potenza in uscita regolabile
17 dBm…33 dBm (50 mW…2 W)
Tensione d'esercizio UB
19.2...28.8 VDC
Materiale custodia
Acciaio, Alluminio, con rivestimento
Temperatura ambiente
-20...55 °C
Grado di protezione
IP65, con connettore
Omologazione / conformità
CE
UKCA
CE
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare