Annullato

BIS00RY

BIS M-688-002

Unità di valutazione RFID HF (13,56 MHz)

Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Interfaccia
Melsec-Q
Tecnologie RFID supportate
HF 13.56 MHz (BIS M)
Tensione d'esercizio UB
21.6...26.4 VDC
Temperatura ambiente
0...55 °C
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Interfaccia
Melsec-Q
Tecnologie RFID supportate
HF 13.56 MHz (BIS M)
Tensione d'esercizio UB
21.6...26.4 VDC
Temperatura ambiente
0...55 °C
Grado di protezione
IP20
Omologazione / conformità
CE
Collegamento
Morsettiere a vite, 18-poli
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare