Annullato

BIS0169

BIS U-156-M0/CAA

Tag RFID UHF (860...930 MHz)

Gruppo prodotti
UHF (860...930 MHz)
Frequenza di lavoro
860…960 MHz
Dimensione
53 x 53 mm
Tipo di memoria
EEPROM
Dati utente, lettura/scrittura
32 Bit
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Gruppo prodotti
UHF (860...930 MHz)
Frequenza di lavoro
860…960 MHz
Dimensione
53 x 53 mm
Tipo di memoria
EEPROM
Dati utente, lettura/scrittura
32 Bit
Memoria EPC, lettura/scrittura
128 Bit
Memoria TID, in sola lettura
96 Bit
Forma antenna
Dipolo
Installazione
senza metalli (zona libera)
Temperatura di immagazzinamento
-40...85 °C
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Materiale custodia
Carta
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare