Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori a cilindro per diverse forme di scanalatura
Forma scanalatura
Scanalatura a C
Dimensione
24 x 2.9 x 3.6 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Cavo
PUR, 5 m
Applicazione
Cilindro pneumatico con scanalatura a C, ad es. Festo, Sommer, etc.
Prodotti successori raccomandati
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 233K-PS-C-2A-PU-05 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-05 | BMF 203K-H-PI-C-A8-PU-02 | |
|
-
Prezzo di listino
|
37,75 EUR
Prezzo di listino
|
101,23 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Forma scanalatura | Scanalatura a C | Scanalatura a C | Scanalatura a C |
|---|---|---|---|
| Dimensione | 24 x 2.9 x 3.6 mm | 24 x 2.9 x 24 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm |
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Cavo | PUR, 5 m | PUR, 5 m | PUR, 2 m |
| Applicazione | Cilindro pneumatico con scanalatura a C, ad es. Festo, Sommer, etc. | Riconoscimento oggetti | Cilindro pneumatico con scanalatura a C. Per le quote vedere schizzo nella vista prodotto. |
| Fissaggio | installabile dall'alto nella scanalatura a C | Vite M2 | installabile dall'alto nella scanalatura a C |
| Materiale custodia | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 3000 Hz | 500 Hz | - |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...80 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
| Funzione di apprendimento | - | - | 8 punti di commutazione |
| Interfaccia | - | - | IO-Link 1.1 |
È supportato solo il download del modello CAD